メインコンテンツに移動

JDM (CLCC 16)

タイトル 情報
Pkg. Name
Name used to describe Renesas packages.
J16.A
Pkg. Previous Code
Package code maintained as part of the Renesas and Intersil merger.
JDM
Package Description
Descriptive text for this package.
16 pin CLCC, SOLDER SEAL
Package Status
Active
Package Type
CLCC
Package Code
The unique identifier of this package.
JDM
カテゴリ
HERMETIC
Lead Count
16
Pb (Lead) Free
Yes
長さ
7.62mm
7.62mm
Thickness
取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください)
1.52mm
Pitch
1.27mm
Pkg. Dimensions (mm)
Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
7.62 x 7.62 x 1.52

ドキュメント

分類 タイトル 日時
パッケージ外形図 PDF 175 KB
1件