メインコンテンツに移動

JE4 (CLCC 4)

タイトル 情報
Package Description
Descriptive text for this package.
CLCC 5.0 X 3.2 MM
Package Status
Active
Package Type
CLCC
クラス
HERMET
Package Code
The unique identifier of this package.
JE4
カテゴリ
G
Lead Count
4
Pb (Lead) Free
Yes
長さ
5mm
Pb Free Category
e4 Au
3.2mm
Thickness
取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください)
0.9mm
Peak Reflow Temp
260°C
Pitch
2.54mm
Package Carrier
CUTR
Pkg. Dimensions (mm)
Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
5 x 3.2 x .9

ドキュメント

分類 タイトル 日時
パッケージ外形図 PDF 61 KB
1件