メインコンテンツに移動

JSA (CLCC 3)

タイトル 情報
Pkg. Name
Name used to describe Renesas packages.
J3.A
Pkg. Previous Code
Package code maintained as part of the Renesas and Intersil merger.
JSA
Package Description
Descriptive text for this package.
3 PAD LCC (SMD.5) PACKAGE
Package Status
Active
Package Type
CLCC
クラス
HERMETIC
Package Code
The unique identifier of this package.
JSA
カテゴリ
HERMETIC
Lead Count
3
Pb (Lead) Free
Yes
長さ
10.16mm
7.52mm
Thickness
取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください)
2.97mm
Pitch
3.81mm
Pkg. Dimensions (mm)
Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
10.16 x 7.52 x 2.97

ドキュメント

分類 タイトル 日時
パッケージ外形図 PDF 132 KB
1件