メインコンテンツに移動

JSC (CLCC 4)

タイトル 情報
Pkg. Name
Name used to describe Renesas packages.
J4.A
Pkg. Previous Code
Package code maintained as part of the Renesas and Intersil merger.
JSC
Package Description
Descriptive text for this package.
4pin 4.7x9mm CLCC (SMD) for 30bump flip-chip
Package Status
Active
Package Type
CLCC
クラス
HERMETIC
Package Code
The unique identifier of this package.
JSC
カテゴリ
HERMETIC
Lead Count
4
Pb (Lead) Free
Yes
長さ
8.99mm
4.7mm
Thickness
取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください)
1.83mm
Pitch
0mm
Pkg. Dimensions (mm)
Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
8.99 x 4.70 x 1.83

ドキュメント

分類 タイトル 日時
パッケージ外形図 PDF 131 KB
1件