メインコンテンツに移動

JSF (CLCC 4)

タイトル 情報
Pkg. Name
Name used to describe Renesas packages.
J4.B
Pkg. Previous Code
Package code maintained as part of the Renesas and Intersil merger.
JSF
Package Description
Descriptive text for this package.
4pin 5.3x7.6mm CLCC (SMD) for 24bump flip-chip
Package Status
Active
Package Type
CLCC
Package Code
The unique identifier of this package.
JSF
カテゴリ
HERMETIC
Lead Count
4
Pb (Lead) Free
Yes
長さ
7.59mm
5.31mm
Thickness
取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください)
1.83mm
Pitch
0mm
Pkg. Dimensions (mm)
Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
7.59 x 5.31 x 1.83

ドキュメント

分類 タイトル 日時
パッケージ外形図 PDF 144 KB
1件