メインコンテンツに移動

JX6 (CLCC 6)

タイトル 情報
Package Description
Descriptive text for this package.
CLCC 3.20x2.50x0.90 mm 2.10mm Pitch
Package Status
Active
Package Type
CLCC
クラス
HERMET
Package Code
The unique identifier of this package.
JX6
カテゴリ
G
Lead Count
6
Pb (Lead) Free
Yes
長さ
3.2mm
Pb Free Category
e4 Au
2.5mm
Thickness
取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください)
0.9mm
Peak Reflow Temp
260°C
Pitch
2.1mm
Package Carrier
Reel, VARR
Pkg. Dimensions (mm)
Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
3.2 x 2.5 x 0.9

ドキュメント

分類 タイトル 日時
パッケージ外形図 PDF 85 KB
1件