メインコンテンツに移動

KAV (CFP 42)

タイトル 情報
Pkg. Name
Name used to describe Renesas packages.
K42.A
Pkg. Previous Code
Package code maintained as part of the Renesas and Intersil merger.
KAV
Package Description
Descriptive text for this package.
42 LD FLATPACK,SOLDER SL
Package Status
Active
Package Type
CFP
クラス
HERMETIC
Package Code
The unique identifier of this package.
KAV
カテゴリ
HERMETIC
Lead Count
42
Pb (Lead) Free
Yes
長さ
26.92mm
16.26mm
Thickness
取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください)
0mm
Pitch
1.27mm
Pkg. Dimensions (mm)
Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
26.92 x 16.26 x 0.00

ドキュメント

分類 タイトル 日時
パッケージ外形図 PDF 12 KB
1件