タイトル | 情報 |
---|---|
Pkg. Name | K24.A |
Pkg. Previous Code | KCT |
Package Description | 24 LD FLATPACK, SOLDER SEAL |
Package Status | Active |
Package Type | CFP |
クラス | HERMETIC |
Package Code | KCT |
カテゴリ | HERMETIC |
Lead Count | 24 |
Pb (Lead) Free | Yes |
長さ | 15.24mm |
幅 | 10.16mm |
Thickness | 2.29mm |
Pitch | 1.27mm |
Pkg. Dimensions (mm) | 15.24 x 10.16 x 2.29 |