メインコンテンツに移動

KCW (CFP 4)

タイトル 情報
Pkg. Name
Name used to describe Renesas packages.
K4.A
Pkg. Previous Code
Package code maintained as part of the Renesas and Intersil merger.
KCW
Package Description
Descriptive text for this package.
4 LD FLATPACK,SOLDER SL
Package Status
Active
Package Type
CFP
クラス
HERMETIC
Package Code
The unique identifier of this package.
KCW
カテゴリ
HERMETIC
Lead Count
4
Pb (Lead) Free
Yes
長さ
4.19mm
6.48mm
Thickness
取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください)
0mm
Pitch
2.54mm
Pkg. Dimensions (mm)
Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
4.19 x 6.48 x 0.00

ドキュメント

分類 タイトル 日時
パッケージ外形図 PDF 87 KB
1件