メインコンテンツに移動

KDD (CFP 14)

タイトル 情報
Pkg. Name
Name used to describe Renesas packages.
K14.C
Pkg. Previous Code
Package code maintained as part of the Renesas and Intersil merger.
KDD
Package Description
Descriptive text for this package.
14 LD FLATPACK, SOLDER SEAL.
Package Status
Active
Package Type
CFP
Package Code
The unique identifier of this package.
KDD
カテゴリ
HERMETIC
Lead Count
14
Pb (Lead) Free
Yes
長さ
9.73mm
6.48mm
Thickness
取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください)
2.29mm
Pitch
1.27mm
Pkg. Dimensions (mm)
Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
9.73 x 6.48 x 2.29