メインコンテンツに移動

KDJ (CFP 24)

タイトル 情報
Pkg. Name
Name used to describe Renesas packages.
K24.B
Pkg. Previous Code
Package code maintained as part of the Renesas and Intersil merger.
KDJ
Package Description
Descriptive text for this package.
24 LD FLATPACK,SOLDER SL
Package Status
Active
Package Type
CFP
Package Code
The unique identifier of this package.
KDJ
カテゴリ
HERMETIC
Lead Count
24
Pb (Lead) Free
Yes
長さ
15.11mm
12.7mm
Thickness
取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください)
2.34mm
Pitch
1.27mm
Pkg. Dimensions (mm)
Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
15.11 x 12.70 x 2.34

ドキュメント

分類 タイトル 日時
パッケージ外形図 PDF 198 KB
1件