メインコンテンツに移動

KKC (CFP 18)

タイトル 情報
Pkg. Name
Name used to describe Renesas packages.
K18.E
Pkg. Previous Code
Package code maintained as part of the Renesas and Intersil merger.
KKC
Package Description
Descriptive text for this package.
18 LD FLATPACK,SOLDER SL WITH BOTTOM METAL
Package Status
Active
Package Type
CFP
クラス
HERMETIC
Package Code
The unique identifier of this package.
KKC
カテゴリ
HERMETIC
Lead Count
18
Pb (Lead) Free
Yes
長さ
11.84mm
9.83mm
Thickness
取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください)
0mm
Pitch
1.02mm
Pkg. Dimensions (mm)
Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
11.84 x 9.83 x 0.00

ドキュメント

分類 タイトル 日時
パッケージ外形図 PDF 91 KB
1件