メインコンテンツに移動

L1B (VFQFPN 40)

タイトル 情報
Pkg. Name
Name used to describe Renesas packages.
L40.5X5D
Pkg. Previous Code
Package code maintained as part of the Renesas and Intersil merger.
L1B
Package Description
Descriptive text for this package.
40 LEAD TQFN 5 x 5; 0.44mm Pitch 0.8mm m
Package Status
Active
Package Type
VFQFPN
クラス
PLASTIC
Package Code
The unique identifier of this package.
L1B
カテゴリ
G
Lead Count
40
Pb (Lead) Free
Yes
長さ
0.2mm
0.2mm
Thickness
取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください)
0.03mm
Peak Reflow Temp
260°C
Pitch
0.016mm
Package Carrier
Cut Tape, Reel, Tray
Pkg. Dimensions (mm)
Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
0.2 x 0.2 x 0.03