メインコンテンツに移動

L1M (QFN 68)

タイトル 情報
Pkg. Name
Name used to describe Renesas packages.
L68.7X7
Pkg. Previous Code
Package code maintained as part of the Renesas and Intersil merger.
L1M
Package Description
Descriptive text for this package.
68 LEAD QFN 7x7 (0.90mm Nom) (0.35mm Pitch)
Package Status
Active
Package Type
QFN
Package Code
The unique identifier of this package.
L1M
カテゴリ
PLASTIC
Lead Count
68
Pb (Lead) Free
Yes
長さ
7.01mm
7.01mm
Thickness
取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください)
0.9mm
Pitch
0.4mm
Pkg. Dimensions (mm)
Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
7.01 x 7.01 x 0.90