メインコンテンツに移動

L1P (QFN 40)

タイトル 情報
Pkg. Name
Name used to describe Renesas packages.
L40.6X6
Pkg. Previous Code
Package code maintained as part of the Renesas and Intersil merger.
L1P
Package Description
Descriptive text for this package.
40 LEAD QFN 6X6
Package Status
Active
Package Type
QFN
Package Code
The unique identifier of this package.
L1P
カテゴリ
PLASTIC
Lead Count
40
Pb (Lead) Free
Yes
長さ
5.99mm
5.99mm
Thickness
取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください)
0.9mm
Pitch
0.5mm
Pkg. Dimensions (mm)
Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
5.99 x 5.99 x 0.90