メインコンテンツに移動

L1S (QFN 30)

タイトル 情報
Pkg. Name
Name used to describe Renesas packages.
L30.4X5
Pkg. Previous Code
Package code maintained as part of the Renesas and Intersil merger.
L1S
Package Description
Descriptive text for this package.
30 Lead PQFN 4x5x1.0
Package Status
Active
Package Type
QFN
Package Code
The unique identifier of this package.
L1S
カテゴリ
PLASTIC
Lead Count
30
Pb (Lead) Free
Yes
長さ
5mm
4mm
Thickness
取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください)
0.76mm
Pitch
0.5mm
Pkg. Dimensions (mm)
Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
5.00 x 4.00 x 0.76

ドキュメント

分類 タイトル 日時
パッケージ外形図 PDF 156 KB
1件