メインコンテンツに移動

L1U (QFN 28)

タイトル 情報
Pkg. Name
Name used to describe Renesas packages.
L28.4X5A
Pkg. Previous Code
Package code maintained as part of the Renesas and Intersil merger.
L1U
Package Description
Descriptive text for this package.
28 LEAD QFN PACKAGE(4x5 mm)
Package Status
Active
Package Type
QFN
Package Code
The unique identifier of this package.
L1U
カテゴリ
PLASTIC
Lead Count
28
Pb (Lead) Free
Yes
長さ
5mm
3.99mm
Thickness
取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください)
0.9mm
Pitch
0.5mm
Pkg. Dimensions (mm)
Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
5.00 x 3.99 x 0.90