メインコンテンツに移動

L1Z (QFN 64)

タイトル 情報
Pkg. Name
Name used to describe Renesas packages.
L64.9X9C
Pkg. Previous Code
Package code maintained as part of the Renesas and Intersil merger.
L1Z
Package Description
Descriptive text for this package.
64 LEAD MCM QFN 9X9 (0.75mm Nom), (0.5mm pitch)
Package Status
Active
Package Type
QFN
Package Code
The unique identifier of this package.
L1Z
カテゴリ
PLASTIC
Lead Count
64
Pb (Lead) Free
Yes
長さ
9mm
9mm
Thickness
取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください)
0.75mm
Pitch
0.5mm
Pkg. Dimensions (mm)
Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
9.00 x 9.00 x 0.75