メインコンテンツに移動

L2D (TQFN 34)

タイトル 情報
Pkg. Name
Name used to describe Renesas packages.
L34.3.8X4.8
Pkg. Previous Code
Package code maintained as part of the Renesas and Intersil merger.
L2D
Package Description
Descriptive text for this package.
34L FCQFN (3.8x4.8x0.85mm)
Package Status
Active
Package Type
TQFN
Package Code
The unique identifier of this package.
L2D
カテゴリ
PLASTIC
Lead Count
34
Pb (Lead) Free
Yes
長さ
3.8mm
4.8mm
Thickness
取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください)
0.85mm
Pitch
0.4mm
Pkg. Dimensions (mm)
Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
3.80 x 4.80 x 0.85