メインコンテンツに移動

L2H (QFN 22)

タイトル 情報
Pkg. Name
Name used to describe Renesas packages.
L22.3X3
Pkg. Previous Code
Package code maintained as part of the Renesas and Intersil merger.
L2H
Package Description
Descriptive text for this package.
22 LEAD 3X3MM TQFN FLIP CHIP PACKAGE
Package Status
Active
Package Type
QFN
Package Code
The unique identifier of this package.
L2H
カテゴリ
PLASTIC
Lead Count
22
Pb (Lead) Free
Yes
長さ
3mm
3mm
Thickness
取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください)
0.75mm
Pitch
0.5mm
Pkg. Dimensions (mm)
Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
3.00 x 3.00 x 0.75