メインコンテンツに移動

L2J (TQFN 16)

タイトル 情報
Pkg. Name
Name used to describe Renesas packages.
L16.3X3D
Pkg. Previous Code
Package code maintained as part of the Renesas and Intersil merger.
L2J
Package Description
Descriptive text for this package.
16 LEAD TQFN 3x3x0.75MM
Package Status
Active
Package Type
TQFN
Package Code
The unique identifier of this package.
L2J
カテゴリ
PLASTIC
Lead Count
16
Pb (Lead) Free
Yes
長さ
3mm
3mm
Thickness
取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください)
0.75mm
Pitch
0.5mm
Pkg. Dimensions (mm)
Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
3.00 x 3.00 x 0.75