メインコンテンツに移動

L2L (TQFN 40)

タイトル 情報
Pkg. Name
Name used to describe Renesas packages.
L40.5X5
Pkg. Previous Code
Package code maintained as part of the Renesas and Intersil merger.
L2L
Package Description
Descriptive text for this package.
40 LEAD THIN QFN 5X5 ; 0.4mm Pitch
Package Status
Active
Package Type
TQFN
Package Code
The unique identifier of this package.
L2L
カテゴリ
PLASTIC
Lead Count
40
Pb (Lead) Free
Yes
長さ
5mm
5mm
Thickness
取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください)
0.75mm
Pitch
0.4mm
Pkg. Dimensions (mm)
Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
5.00 x 5.00 x 0.75