メインコンテンツに移動

L2M (QFN 52)

タイトル 情報
Pkg. Name
Name used to describe Renesas packages.
L52.6X6A
Pkg. Previous Code
Package code maintained as part of the Renesas and Intersil merger.
L2M
Package Description
Descriptive text for this package.
52L QFN, 6X6 MM 0.4 MM PITCH
Package Status
Active
Package Type
QFN
Package Code
The unique identifier of this package.
L2M
カテゴリ
PLASTIC
Lead Count
52
Pb (Lead) Free
Yes
長さ
5.99mm
5.99mm
Thickness
取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください)
0.9mm
Pitch
0.4mm
Pkg. Dimensions (mm)
Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
5.99 x 5.99 x 0.90

ドキュメント

分類 タイトル 日時
パッケージ外形図 PDF 99 KB
1件