メインコンテンツに移動

L2Q (QFN 32)

タイトル 情報
Pkg. Name
Name used to describe Renesas packages.
L32.4X4F
Pkg. Previous Code
Package code maintained as part of the Renesas and Intersil merger.
L2Q
Package Description
Descriptive text for this package.
32L QFN 4x4mm; 0.4mm Pitch
Package Status
Active
Package Type
QFN
Package Code
The unique identifier of this package.
L2Q
カテゴリ
PLASTIC
Lead Count
32
Pb (Lead) Free
Yes
長さ
3.99mm
3.99mm
Thickness
取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください)
9mm
Pitch
0.4mm
Pkg. Dimensions (mm)
Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
3.99 x 3.99 x 9.00