メインコンテンツに移動

L2Y (TQFN 10)

タイトル 情報
Pkg. Name
Name used to describe Renesas packages.
L10.2X2.5
Pkg. Previous Code
Package code maintained as part of the Renesas and Intersil merger.
L2Y
Package Description
Descriptive text for this package.
10L FCTQFN (2.5x2.0x0.75mm)
Package Status
Active
Package Type
TQFN
Package Code
The unique identifier of this package.
L2Y
カテゴリ
PLASTIC
Lead Count
10
Pb (Lead) Free
Yes
長さ
2mm
2.5mm
Thickness
取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください)
0.75mm
Pitch
0.6mm
Pkg. Dimensions (mm)
Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
2.00 x 2.50 x 0.75