メインコンテンツに移動

L3B (QFN 48)

タイトル 情報
Pkg. Name
Name used to describe Renesas packages.
L48.7X7Q
Pkg. Previous Code
Package code maintained as part of the Renesas and Intersil merger.
L3B
Package Description
Descriptive text for this package.
48L (7x7) TQFN (5.6x5.6mm paddle size)
Package Status
Active
Package Type
QFN
Package Code
The unique identifier of this package.
L3B
カテゴリ
PLASTIC
Lead Count
48
Pb (Lead) Free
Yes
長さ
7mm
7mm
Thickness
取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください)
0.75mm
Pitch
0.5mm
Pkg. Dimensions (mm)
Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
7.00 x 7.00 x 0.75