メインコンテンツに移動

L3K (SCQFN 40)

タイトル 情報
Pkg. Name
Name used to describe Renesas packages.
L40.5X5W
Pkg. Previous Code
Package code maintained as part of the Renesas and Intersil merger.
L3K
Package Description
Descriptive text for this package.
40L 5x5 SCQFN Wettable Flank
Package Status
Active
Package Type
SCQFN
Package Code
The unique identifier of this package.
L3K
カテゴリ
PLASTIC
Lead Count
40
Pb (Lead) Free
Yes
長さ
5mm
5mm
Thickness
取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください)
0.75mm
Pitch
0.4mm
Pkg. Dimensions (mm)
Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
5.00 x 5.00 x 0.75