メインコンテンツに移動

L4L (TDFN 10)

タイトル 情報
Pkg. Name
Name used to describe Renesas packages.
L10.3X3B
Pkg. Previous Code
Package code maintained as part of the Renesas and Intersil merger.
L4L
Package Description
Descriptive text for this package.
10 LEAD TDFN 3X3
Package Status
Active
Package Type
TDFN
Package Code
The unique identifier of this package.
L4L
カテゴリ
PLASTIC
Lead Count
10
Pb (Lead) Free
Yes
長さ
3mm
3mm
Thickness
取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください)
0.75mm
Pitch
0.5mm
Pkg. Dimensions (mm)
Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
3.00 x 3.00 x 0.75