メインコンテンツに移動

L4T (PQFN 25)

タイトル 情報
Pkg. Name
Name used to describe Renesas packages.
L25.4X5A
Pkg. Previous Code
Package code maintained as part of the Renesas and Intersil merger.
L4T
Package Description
Descriptive text for this package.
25 Lead PQFN 4x5x0.75
Package Status
Active
Package Type
PQFN
Package Code
The unique identifier of this package.
L4T
カテゴリ
PLASTIC
Lead Count
25
Pb (Lead) Free
Yes
長さ
4mm
5mm
Thickness
取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください)
0.76mm
Pitch
0.5mm
Pkg. Dimensions (mm)
Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
4.00 x 5.00 x 0.76