メインコンテンツに移動

L5A (QFN 14)

タイトル 情報
Pkg. Name
Name used to describe Renesas packages.
L14.3X3
Pkg. Previous Code
Package code maintained as part of the Renesas and Intersil merger.
L5A
Package Description
Descriptive text for this package.
14L SC-FCTQFN, 3x3x0.75mm (HARUNA)
Package Status
Active
Package Type
QFN
Package Code
The unique identifier of this package.
L5A
カテゴリ
PLASTIC
Lead Count
14
Pb (Lead) Free
Yes
長さ
3mm
3mm
Thickness
取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください)
0.75mm
Pitch
0.5mm
Pkg. Dimensions (mm)
Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
3.00 x 3.00 x 0.75

ドキュメント

分類 タイトル 日時
パッケージ外形図 PDF 81 KB
1件