メインコンテンツに移動

L5J (QFN 72)

タイトル 情報
Pkg. Name
Name used to describe Renesas packages.
L72.10X10
Pkg. Previous Code
Package code maintained as part of the Renesas and Intersil merger.
L5J
Package Description
Descriptive text for this package.
72 LEAD QFN 10 X 10
Package Status
Active
Package Type
QFN
Package Code
The unique identifier of this package.
L5J
カテゴリ
PLASTIC
Lead Count
72
Pb (Lead) Free
Yes
長さ
10.01mm
10.01mm
Thickness
取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください)
0.65mm
Pitch
0.5mm
Pkg. Dimensions (mm)
Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
10.01 x 10.01 x 0.65