タイトル | 情報 |
---|---|
Pkg. Name | L16.4X4G |
Pkg. Previous Code | LBJ |
Package Description | 16 LEAD TQFN PACKAGE 4 x 4mm(0.65mm pitch) |
Package Status | Active |
Package Type | TQFN |
クラス | PLASTIC |
Package Code | LBJ |
カテゴリ | PLASTIC |
Lead Count | 16 |
Pb (Lead) Free | Yes |
長さ | 3.99mm |
幅 | 3.99mm |
Thickness | 0.75mm |
Pitch | 0.65mm |
Pkg. Dimensions (mm) | 3.99 x 3.99 x 0.75 |