タイトル | 情報 |
---|---|
Pkg. Name | L40.5X5D |
Pkg. Previous Code | LBW |
Package Description | 40 LEAD TQFN 5X5 ; 0.4mm Pitch 0.8 mm max thk |
Package Status | Active |
Package Type | TQFN |
クラス | PLASTIC |
Package Code | LBW |
カテゴリ | PLASTIC |
Lead Count | 40 |
Pb (Lead) Free | Yes |
長さ | 5mm |
幅 | 5mm |
Thickness | 0.75mm |
Pitch | 0.4mm |
Pkg. Dimensions (mm) | 5.00 x 5.00 x 0.75 |