メインコンテンツに移動

LC48 (LCC 48)

タイトル 情報
Package Description
Descriptive text for this package.
LCC 14.20x14.22x1.78 mm 1.02mm Pitch
Package Status
Active
Package Type
LCC
クラス
HERMET
Package Code
The unique identifier of this package.
LC48
カテゴリ
NP
Lead Count
48
Pb (Lead) Free
No
長さ
14.2mm
Pb Free Category
e0
14.22mm
Thickness
取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください)
1.78mm
Peak Reflow Temp
240°C
Pitch
1.02mm
Package Carrier
Tube
Pkg. Dimensions (mm)
Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
14.2 x 14.22 x 1.78

ドキュメント

分類 タイトル 日時
製品変更通知 PDF 179 KB
1件