メインコンテンツに移動

LCG (TQFN 20)

タイトル 情報
Pkg. Name
Name used to describe Renesas packages.
L20.4X4D
Pkg. Previous Code
Package code maintained as part of the Renesas and Intersil merger.
LCG
Package Description
Descriptive text for this package.
20 LEAD TQFN 4X4 (.114" x .114" PAD) (Unisem)
Package Status
Active
Package Type
TQFN
クラス
PLASTIC
Package Code
The unique identifier of this package.
LCG
カテゴリ
PLASTIC
Lead Count
20
Pb (Lead) Free
Yes
長さ
3.99mm
3.99mm
Thickness
取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください)
0.75mm
Pitch
0mm
Pkg. Dimensions (mm)
Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
3.99 x 3.99 x 0.75

ドキュメント

分類 タイトル 日時
パッケージ外形図 PDF 39 KB
1件