メインコンテンツに移動

LDC (QFN 20)

タイトル 情報
Pkg. Name
Name used to describe Renesas packages.
L20.5X5
Pkg. Previous Code
Package code maintained as part of the Renesas and Intersil merger.
LDC
Package Description
Descriptive text for this package.
20 LEAD QFN 5X5
Package Status
Active
Package Type
QFN
クラス
PLASTIC
Package Code
The unique identifier of this package.
LDC
カテゴリ
PLASTIC
Lead Count
20
Pb (Lead) Free
Yes
長さ
5mm
5mm
Thickness
取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください)
0.65mm
Pitch
0.65mm
Pkg. Dimensions (mm)
Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
5.00 x 5.00 x 0.65

ドキュメント

分類 タイトル 日時
パッケージ外形図 PDF 57 KB
1件