メインコンテンツに移動

LDG6 (LGA 6)

タイトル 情報
Package Description
Descriptive text for this package.
LGA 1.09x1.15x0.26 mm
Package Status
Active
Package Type
LGA
クラス
PLASTIC
Package Code
The unique identifier of this package.
LDG6
カテゴリ
G
Lead Count
6
Pb (Lead) Free
Yes
長さ
1.09mm
Pb Free Category
e4 Au
1.15mm
Thickness
取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください)
0.26mm
Peak Reflow Temp
260°C
Pitch
0mm
Package Carrier
Reel, Tray
Pkg. Dimensions (mm)
Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
1.09 x 1.15 x 0.26