メインコンテンツに移動

LDK (QFN 64)

タイトル 情報
Pkg. Name
Name used to describe Renesas packages.
L64.9X9B
Pkg. Previous Code
Package code maintained as part of the Renesas and Intersil merger.
LDK
Package Description
Descriptive text for this package.
64L QFN 9x9mm 0.5mm Lead Pitch (ASECL)
Package Status
Active
Package Type
QFN
クラス
PLASTIC
Package Code
The unique identifier of this package.
LDK
カテゴリ
PLASTIC
Lead Count
64
Pb (Lead) Free
Yes
長さ
8.99mm
8.99mm
Thickness
取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください)
0.85mm
Pitch
0.5mm
Pkg. Dimensions (mm)
Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
8.99 x 8.99 x 0.85

ドキュメント

分類 タイトル 日時
パッケージ外形図 PDF 101 KB
1件