メインコンテンツに移動

LDN (WFQFN 16)

タイトル 情報
Pkg. Name
Name used to describe Renesas packages.
L16.5X5D
Pkg. Previous Code
Package code maintained as part of the Renesas and Intersil merger.
LDN
Package Description
Descriptive text for this package.
16LD QFN 5X5mm BODY, 0.8mm pitch (Punched QFN With Wettable Flank) ATP
Package Status
Active
Package Type
WFQFN
クラス
PLASTIC
Package Code
The unique identifier of this package.
LDN
カテゴリ
PLASTIC
Lead Count
16
Pb (Lead) Free
Yes
長さ
5mm
5mm
Thickness
取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください)
0.85mm
Pitch
0.8mm
Pkg. Dimensions (mm)
Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
5.00 x 5.00 x 0.85

ドキュメント

分類 タイトル 日時
パッケージ外形図 PDF 192 KB
1件