メインコンテンツに移動

LDO (QFN 68)

タイトル 情報
Pkg. Name
Name used to describe Renesas packages.
L68.8X8C
Pkg. Previous Code
Package code maintained as part of the Renesas and Intersil merger.
LDO
Package Description
Descriptive text for this package.
68 LEAD QFN PACKAGE 8x8 mm (0.40mm Pitch)-ASECL
Package Status
Active
Package Type
QFN
クラス
PLASTIC
Package Code
The unique identifier of this package.
LDO
カテゴリ
PLASTIC
Lead Count
68
Pb (Lead) Free
Yes
長さ
8mm
8mm
Thickness
取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください)
0.85mm
Pitch
0.4mm
Pkg. Dimensions (mm)
Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
8.00 x 8.00 x 0.85

ドキュメント

分類 タイトル 日時
パッケージ外形図 PDF 115 KB
1件