メインコンテンツに移動

LEB (DFN 20)

タイトル 情報
Pkg. Name
Name used to describe Renesas packages.
L20.5.5X4.0
Pkg. Previous Code
Package code maintained as part of the Renesas and Intersil merger.
LEB
Package Description
Descriptive text for this package.
20 Ld 5.5mm x 4.0mm DFN Module Design - Microcrystal
Package Status
Active
Package Type
DFN
クラス
PLASTIC
Package Code
The unique identifier of this package.
LEB
カテゴリ
PLASTIC
Lead Count
20
Pb (Lead) Free
Yes
長さ
3.99mm
5.51mm
Thickness
取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください)
0.9mm
Pitch
0.5mm
Pkg. Dimensions (mm)
Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
3.99 x 5.51 x 0.90

ドキュメント

分類 タイトル 日時
パッケージ外形図 PDF 95 KB
1件