メインコンテンツに移動

LEG32 (LGA 32)

タイトル 情報
Package Description
Descriptive text for this package.
LGA 5.00x5.00x0.80 mm 0.50mm Pitch
Package Status
Active
Package Type
LGA
クラス
PLASTIC
Package Code
The unique identifier of this package.
LEG32
カテゴリ
G
Lead Count
32
Pb (Lead) Free
Yes
長さ
5mm
Pb Free Category
e3 Sn
5mm
Thickness
取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください)
0.8mm
Peak Reflow Temp
260°C
Pitch
0.5mm
Package Carrier
Reel, Tray
Pkg. Dimensions (mm)
Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
5.0 x 5.0 x 0.8

ドキュメント

分類 タイトル 日時
パッケージ外形図 PDF 56 KB
1件