メインコンテンツに移動

LEK (QFN 16)

タイトル 情報
Pkg. Name
Name used to describe Renesas packages.
L16.4X4E
Pkg. Previous Code
Package code maintained as part of the Renesas and Intersil merger.
LEK
Package Description
Descriptive text for this package.
16 LEAD QFN 4x4 mm (0.65mm LEAD PITCH)
Package Status
Active
Package Type
QFN
クラス
PLASTIC
Package Code
The unique identifier of this package.
LEK
カテゴリ
PLASTIC
Lead Count
16
Pb (Lead) Free
Yes
長さ
3.99mm
3.99mm
Thickness
取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください)
0.9mm
Pitch
0.65mm
Pkg. Dimensions (mm)
Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
3.99 x 3.99 x 0.90

ドキュメント

分類 タイトル 日時
パッケージ外形図 PDF 42 KB
1件