メインコンテンツに移動

LEP (QFN 48)

タイトル 情報
Pkg. Name
Name used to describe Renesas packages.
L48.5X6
Pkg. Previous Code
Package code maintained as part of the Renesas and Intersil merger.
LEP
Package Description
Descriptive text for this package.
48 LEAD QFN PACKAGE(5x6mm) Custom Fused Leads
Package Status
Active
Package Type
QFN
クラス
PLASTIC
Package Code
The unique identifier of this package.
LEP
カテゴリ
PLASTIC
Lead Count
48
Pb (Lead) Free
Yes
長さ
5.99mm
5mm
Thickness
取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください)
0.9mm
Pitch
0mm
Pkg. Dimensions (mm)
Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
5.99 x 5.00 x 0.90

ドキュメント

分類 タイトル 日時
パッケージ外形図 PDF 98 KB
1件