メインコンテンツに移動

LER (TQFN 20)

タイトル 情報
Pkg. Name
Name used to describe Renesas packages.
L20.4X4E
Pkg. Previous Code
Package code maintained as part of the Renesas and Intersil merger.
LER
Package Description
Descriptive text for this package.
20 LEAD TQFN PACKAGE 4X4 (.114" x .114" PAD)
Package Status
Active
Package Type
TQFN
クラス
PLASTIC
Package Code
The unique identifier of this package.
LER
カテゴリ
PLASTIC
Lead Count
20
Pb (Lead) Free
Yes
長さ
3.99mm
3.99mm
Thickness
取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください)
0.75mm
Pitch
0.5mm
Pkg. Dimensions (mm)
Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
3.99 x 3.99 x 0.75

ドキュメント

分類 タイトル 日時
パッケージ外形図 PDF 93 KB
1件