メインコンテンツに移動

LER32 (LGA 32)

タイトル 情報
Package Description
Descriptive text for this package.
LGA 5x5x0.62 mm Body 0.5 mm Pitch
Package Status
Active
Package Type
LGA
クラス
PLASTIC
Package Code
The unique identifier of this package.
LER32
カテゴリ
G
Lead Count
32
Pb (Lead) Free
Yes
長さ
5mm
Pb Free Category
e3 Sn
5mm
Thickness
取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください)
0.62mm
Peak Reflow Temp
260°C
Pitch
0.5mm
Package Carrier
Reel, Tray
Pkg. Dimensions (mm)
Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
5.0 x 5.0 x 0.62