メインコンテンツに移動

LFN (TDFN 12)

タイトル 情報
Pkg. Name
Name used to describe Renesas packages.
L12.3X3C
Pkg. Previous Code
Package code maintained as part of the Renesas and Intersil merger.
LFN
Package Description
Descriptive text for this package.
12 LEAD TDFN 3x3mm PACKAGE (0.75mm) ,0.4mm PITCH with MEP
Package Status
Active
Package Type
TDFN
クラス
PLASTIC
Package Code
The unique identifier of this package.
LFN
カテゴリ
PLASTIC
Lead Count
12
Pb (Lead) Free
Yes
長さ
3mm
3mm
Thickness
取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください)
0.75mm
Pitch
0.4mm
Pkg. Dimensions (mm)
Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
3.00 x 3.00 x 0.75

ドキュメント

分類 タイトル 日時
パッケージ外形図 PDF 71 KB
1件