メインコンテンツに移動

LFO (QFN 39)

タイトル 情報
Pkg. Name
Name used to describe Renesas packages.
L39.5X6A
Pkg. Previous Code
Package code maintained as part of the Renesas and Intersil merger.
LFO
Package Description
Descriptive text for this package.
39 Lead PQFN 5x6x0.75
Package Status
Active
Package Type
QFN
クラス
PLASTIC
Package Code
The unique identifier of this package.
LFO
カテゴリ
PLASTIC
Lead Count
39
Pb (Lead) Free
Yes
長さ
0.24mm
0.2mm
Thickness
取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください)
0.03mm
Pitch
0.02mm
Pkg. Dimensions (mm)
Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
0.24 x 0.20 x 0.03