メインコンテンツに移動

LFV (QFN 32)

タイトル 情報
Pkg. Name
Name used to describe Renesas packages.
L32.5X5J
Pkg. Previous Code
Package code maintained as part of the Renesas and Intersil merger.
LFV
Package Description
Descriptive text for this package.
32 LEAD TQFN PACKAGE 5x5mm
Package Status
Active
Package Type
QFN
クラス
PLASTIC
Package Code
The unique identifier of this package.
LFV
カテゴリ
PLASTIC
Lead Count
32
Pb (Lead) Free
Yes
長さ
5mm
5mm
Thickness
取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください)
0.9mm
Pitch
0.5mm
Pkg. Dimensions (mm)
Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
5.00 x 5.00 x 0.90

ドキュメント

分類 タイトル 日時
パッケージ外形図 PDF 50 KB
1件