メインコンテンツに移動

LGC120 (LGA 120)

タイトル 情報
Package Description
Descriptive text for this package.
LGA 16.3 mm x 17mm x 1.85mm x .4 pitch
Package Status
Active
Package Type
LGA
クラス
PLASTIC
Package Code
The unique identifier of this package.
LGC120
カテゴリ
G
Lead Count
120
Pb (Lead) Free
Yes
長さ
16.3mm
Pb Free Category
e3 Sn
17mm
Thickness
取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください)
1.85mm
Peak Reflow Temp
250°C
Pitch
0.4mm
Package Carrier
Reel, Tray
Pkg. Dimensions (mm)
Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
16.3 x 17.0 x 1.85